(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,250円
税込単価
6,875円

【特長】・ねじ口内径が約65mmの大口径で粉末、ペースト状、顆粒、液体など多様...

詳細情報を確認する

型番

85-1902 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85-1902

1個

6,250( 6,875円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ口内径が約65mmの大口径で粉末、ペースト状、顆粒、液体など多様な試料の出し入れが簡単に行なえます。
・ねじ口びんはバイオテクノロジー関連用途をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器としても幅広くご使用いただける多目的びんです。
・ガラス材質はDURAN®(ホウケイ酸ガラス)を使用しております。
・キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しております。
・キャップの選択で幅広い用途に適合します。
・ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。
・均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
・ねじ口瓶本体耐熱ショック250℃
・容量(ml):1000
・外径×高さ(mm):101×218
・ねじ規格(内径):GLS-80(65)
・JR-1:該当

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付の型番85-1902のページです。
型番85-1902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付

柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付

    柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ

    柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ

      柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ

      柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 6,250円 5,100円 26,700円
        通常出荷日 2日目   2日目   2日目  
        商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
        容量(mL) 1000 1000 3500

        柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました