(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SK規格瓶100B茶 100入 エンジキャップ・PE中栓付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SK規格瓶100B茶 100入 エンジキャップ・PE中栓付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,500円
税込単価
17,050円

【特長】・規格:100B・色:茶・満量(ml):120・全高(mm):95.5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    規格瓶
  • 容量(mL):
    120

型番

85-1783 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85-1783

1個

15,500( 17,050円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:100B
・色:茶
・満量(ml):120
・全高(mm):95.5
・胴径(mm):51.5
・口内径(mm):31.9
・重量(g):139
・入数:100
・JR-3:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK規格瓶100B茶 100入 エンジキャップ・PE中栓付の型番85-1783のページです。
型番85-1783に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SK規格瓶100B茶 100入 エンジキャップ・PE中栓付

SK規格瓶100B茶 100入 エンジキャップ・PE中栓付

    NEG スクリューバイアル SV-50A 本体のみ 50入

    NEG スクリューバイアル SV-50A 本体のみ 50入

      メーカー 三商 三商
      通常価格 15,500円 15,650円
      通常出荷日 2日目   2日目  
      商品タイプ 規格瓶 バイアル瓶
      容量(mL) 120 50

      SK規格瓶100B茶 100入 エンジキャップ・PE中栓付のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました