(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI 濾過フラスコ 500ml 5340FK500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IWAKI 濾過フラスコ 500ml 5340FK500

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,522円
税込価格
18,174円

【特長】・容量(ml):500・ノズル外径(mm):10・ゴム栓No.:13・...

詳細情報を確認する

型番

85-0995 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

85-0995

1個

16,522( 18,174円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):500
・ノズル外径(mm):10
・ゴム栓No.:13
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IWAKI 濾過フラスコ 500ml 5340FK500

IWAKI 濾過フラスコ 500ml 5340FK500

    IWAKI 濾過フラスコ 1L 5340FK1000

    IWAKI 濾過フラスコ 1L 5340FK1000

      吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

      吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

        吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000mL

        吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000mL

          吸引瓶 容量 2000mL

          吸引瓶 容量 2000mL

            吸引ろ過瓶 ゴム管止用 2000mL

            吸引ろ過瓶 ゴム管止用 2000mL

              SPCロート PTFEコック付

              SPCロート PTFEコック付

                メーカー 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 柴田科学
                通常価格 16,522円 18,706円 27,786円 18,894円 12,319円 14,499円 15,437円
                通常出荷日 2日目   2日目   11日目   11日目   5日目   11日目   8日目  

                IWAKI 濾過フラスコ 500ml 5340FK500のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました