(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMサンプル瓶 50 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SMサンプル瓶 50 100入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,800円
税込単価
17,380円

【特長】・規格:50・満量(ml):67・全高(mm):78.5・胴径(mm)...

詳細情報を確認する

型番

85-0681 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85-0681

1個

15,800( 17,380円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:50
・満量(ml):67
・全高(mm):78.5
・胴径(mm):45
・口内径(mm):32.3
・重量(g):85
・入数:100
・JR-3:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMサンプル瓶 50 100入の型番85-0681のページです。
型番85-0681に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMサンプル瓶 50 100入

SMサンプル瓶 50 100入

    ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

    ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

      水質検査びん WT-110/WT-150/キャップ/パッキング/ラック

      水質検査びん WT-110/WT-150/キャップ/パッキング/ラック

        メーカー 三商 日電理化硝子 日電理化硝子
        通常価格 15,800円 12,694円 3,159円
        通常出荷日 2日目   6日目   6日目  
        商品タイプ サンプル管瓶 バイアル瓶 -
        容量(mL) 67 - -

        SMサンプル瓶 50 100入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        サンプル瓶カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました