(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,200円
税込価格
34,320円

【特長】・ねじ口びんはバイオテクノロジー関連用途をはじめ、高純度医薬・試薬や分...

詳細情報を確認する

型番

85-0128 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

85-0128

1個

31,200( 34,320円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ口びんはバイオテクノロジー関連用途をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器としても幅広くご使用頂ける多目的びんです。
・キャップの選択で幅広い用途に適合します。ねじ口瓶本体耐熱ショック250℃。
・ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。
・均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
・容量(ml):5000
・付属キャップ:青キャップ
・外径×高さ(mm):182×330
・ねじ規格(内径mm):GL-45(30)
・JR-1:該当

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ

柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ

    柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ

    柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ

      柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ

      柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 31,200円 26,700円 5,100円
        通常出荷日 2日目   2日目   2日目  
        商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
        容量(mL) 5000 3500 1000

        柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました