(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEG 水質検査瓶 WT-150 セット 20入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEG 水質検査瓶 WT-150 セット 20入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,060円
税込単価
24,266円

【特長】・目盛精度が良く(±3%^※)使い易い広口タイプ。・乾熱滅菌及びオート...

詳細情報を確認する

型番

84-2316 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-2316

1個

22,060( 24,266円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛精度が良く(±3%^※)使い易い広口タイプ。
・乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。
・WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。
・水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
・容量(ml):150
・外径×高さ(mm):50×125
・口内径(mm):32.5
・目盛:25,50,75,100,120,150ml
・入数:20
・キャップ:フェノール樹脂黒キャップ
・パッキン:PTFE/シリコン
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEG 水質検査瓶 WT-150 セット 20入の型番84-2316のページです。
型番84-2316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEG 水質検査瓶 WT-150 セット 20入

NEG 水質検査瓶 WT-150 セット 20入

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 黒キャップ付 100ml~1L

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 黒キャップ付 100ml~1L

      NEGスクリューバイアル SV-150 20入

      NEGスクリューバイアル SV-150 20入

        ねじ口瓶

        ねじ口瓶

          試薬びん 017010シリーズ

          試薬びん 017010シリーズ

            メーカー 三商 柴田科学 三商 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 22,060円 4,041円 19,600円 9,833円 21,587円
            通常出荷日 2日目   3日目~   2日目   11日目~   8日目  
            商品タイプ その他ガラス製容器 ねじ口瓶 バイアル瓶 ねじ口瓶 試薬瓶
            容量(mL) 150 - 150 - -

            NEG 水質検査瓶 WT-150 セット 20入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました