(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,100円 ~ 29,100円  特別価格 
税込価格
17,710円 ~ 32,010円  特別価格 

三商 ガラス製容器 NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 仕様:
    PTFE/ニトリルパッキン付、JR-2:該当
  • 色:
  • 備考:
    JR-2:該当

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(mL)
型式
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
SV-20
27×55
50個

1個

16,100( 17,710円 )

2日目

30
SV-30
30×65
50個

1個

21,600円

19,440

( 21,384円 )

2日目

50
SV-50A
40×75
50個

1個

29,100円

26,190

( 28,809円 )

2日目

150
SV-150
50×125
20個

1個

25,260円

22,734

( 25,007円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 ガラス製容器 NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

    NEGスクリューバイアル 茶 SV-15 PTFE/ニトリルパッキン付 50入

    NEGスクリューバイアル 茶 SV-15 PTFE/ニトリルパッキン付 50入

      NEGスクリューバイアル 茶 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

      NEGスクリューバイアル 茶 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

        NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付

        NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付

          NEGスクリューバイアル 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

          NEGスクリューバイアル 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商
            通常価格 16,100円 14,150円 20,480円 15,450円 19,340円
            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
            商品タイプ バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶
            仕様 PTFE/ニトリルパッキン付、JR-2:該当 - - パッキン付、JR-2:該当 -
            - - - -
            備考 JR-2:該当 - - JR-2:該当 -

            NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました