(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,450円 ~ 27,600円  特別価格 
税込価格
16,995円 ~ 30,360円  特別価格 

三商 ガラス製容器 NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 仕様:
    パッキン付、JR-2:該当
  • 材質1:
    パッキン:PTFE/ニトリル
  • 備考:
    JR-2:該当

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(mL)
型式
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
S-1
15×45
100個

1個

19,900円

17,910

( 19,701円 )

2日目

20
SV-20
27×55
50個

1個

15,450( 16,995円 )

2日目

30
SV-30
30×65
50個

1個

20,550円

18,495

( 20,345円 )

2日目

50
SV-50A
40×75
50個

1個

27,600円

24,840

( 27,324円 )

2日目

  • 注文停止中
150
SV-150
50×125
20個

1個

23,839円

21,457

( 23,603円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 ガラス製容器 NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付

NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付

    NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

    NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

      NEGスクリューバイアル 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

      NEGスクリューバイアル 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

        NEGスクリューバイアル 茶 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

        NEGスクリューバイアル 茶 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

          NEG スクリューバイアル 茶 SVシリーズ 本体のみ

          NEG スクリューバイアル 茶 SVシリーズ 本体のみ

            NEGスクリューバイアル 茶 SV-15 PTFE/ニトリルパッキン付 50入

            NEGスクリューバイアル 茶 SV-15 PTFE/ニトリルパッキン付 50入

              メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商
              通常価格 15,450円 16,100円 19,340円 20,480円 7,800円 14,150円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
              商品タイプ バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶
              仕様 パッキン付、JR-2:該当 PTFE/ニトリルパッキン付、JR-2:該当 - - - -
              材質1 パッキン:PTFE/ニトリル - - - - -
              備考 JR-2:該当 JR-2:該当 - - JR-2:該当 -

              NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました