(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEGスクリューバイアル SV-50A 茶 50入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEGスクリューバイアル SV-50A 茶 50入

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,350円 18,315円
税込単価
22,385円 20,147円

【特長】・全自動成型により従来のガラス瓶では困難なマイナス保存を可能にしました...

詳細情報を確認する

型番

84-1485 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-1485

1個

20,350円

18,315

( 20,147円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全自動成型により従来のガラス瓶では困難なマイナス保存を可能にしました。
・容量(ml) :50
・寸法(mm):40×75
・材質/ キャップ:ポリプロピレン樹脂
・材質/ パッキング:ソフトロンP.P貼り
・内箱入数:50
・JR-2:該当

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEGスクリューバイアル SV-50A 茶 50入の型番84-1485のページです。
型番84-1485に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEGスクリューバイアル SV-50A 茶 50入

NEGスクリューバイアル SV-50A 茶 50入

    NEGスクリューバイアル S-09B 茶 100入

    NEGスクリューバイアル S-09B 茶 100入

      NEGスクリューバイアル瓶 茶色 SV-5 100入

      NEGスクリューバイアル瓶 茶色 SV-5 100入

        NEGスクリューバイアル SVシリーズ 茶

        NEGスクリューバイアル SVシリーズ 茶

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 20,350円 14,900円 16,400円 10,850円
          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目  
          商品タイプ バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶
          容量(mL) 50 3 5 -

          NEGスクリューバイアル SV-50A 茶 50入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました