(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無し

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
749円
税込単価
824円

【特長】・容量(ml):10・目盛り:無し・径×長さ(mm):16.5×105...

詳細情報を確認する

型番

84-1301 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-1301

1個

749( 824円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):10
・目盛り:無し
・径×長さ(mm):16.5×105
・キャップ、パッキン規格:特殊フェノールキャップ(JIS B-15) SBRパッキンPTFEライナー付
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無しの型番84-1301のページです。
型番84-1301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無し

三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無し

    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付

    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付

      三商印共通摺合せ試験管 目盛付 10ml 栓13 1本入

      三商印共通摺合せ試験管 目盛付 10ml 栓13 1本入

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 749円 849円 1,350円
        通常出荷日 2日目   3日目   2日目  

        三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無しのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました