(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商印 共通摺合せ遠沈管 茶 丸底 目盛無 10ml 1本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商印 共通摺合せ遠沈管 茶 丸底 目盛無 10ml 1本入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,750円
税込価格
1,925円

【特長】・容量(ml):10・目盛り:無し・径×長さ(mm):16.5×100...

詳細情報を確認する

型番

84-1280 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

84-1280

1個

1,750( 1,925円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):10
・目盛り:無し
・径×長さ(mm):16.5×100
・栓共通摺合せ:14/10
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商印 共通摺合せ遠沈管 茶 丸底 目盛無 10ml 1本入

三商印 共通摺合せ遠沈管 茶 丸底 目盛無 10ml 1本入

    ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入

    ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入

      ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入

      ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入

        メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 1,750円 17,256円 21,370円
        通常出荷日 2日目   3日目   3日目  

        三商印 共通摺合せ遠沈管 茶 丸底 目盛無 10ml 1本入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました