(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEG スクリューバイアル 茶 SVシリーズ 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEG スクリューバイアル 茶 SVシリーズ 本体のみ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,850円 ~ 19,920円
税込価格
9,735円 ~ 21,912円

全自動成型により従来のガラス瓶では困難なマイナス保存を可能にしました。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(mL)
型式
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
SV-20
27×55
50個

1個

8,850( 9,735円 )

2日目

  • 注文停止中
150
SV-150
50×125
20個

1個

19,920( 21,912円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

全自動成型により従来のガラス瓶では困難なマイナス保存を可能にしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEG スクリューバイアル 茶 SVシリーズ 本体のみ

NEG スクリューバイアル 茶 SVシリーズ 本体のみ

    NEG スクリューバイアル SV-50A 本体のみ 50入

    NEG スクリューバイアル SV-50A 本体のみ 50入

      NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

      NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

        NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付

        NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 8,850円 15,650円 18,250円 17,500円
          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目  
          商品タイプ バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶
          - -
          備考 JR-2:該当 - JR-2:該当 JR-2:該当

          NEG スクリューバイアル 茶 SVシリーズ 本体のみのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました