(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEG フリージングコンテナ FC-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEG フリージングコンテナ FC-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,000円
税込単価
18,700円

【特長】・中しきりを替えるだけで各種瓶に適応・-85℃までの超定温保存に使用可...

詳細情報を確認する

型番

84-0969 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-0969

1個

17,000( 18,700円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中しきりを替えるだけで各種瓶に適応
・-85℃までの超定温保存に使用可能
・積み重ねして収納できます。
・寸法(L×W×H)(mm):190×230×105
・中しきり数:No.6×1
・しきり数:20
・マス目角(mm):42.5
・本体:D
・材質:スチロール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEG フリージングコンテナ FC-6の型番84-0969のページです。
型番84-0969に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEG フリージングコンテナ FC-6

NEG フリージングコンテナ FC-6

    セラムチューブ用ラック

    セラムチューブ用ラック

      ピペックス 8型 12型

      ピペックス 8型 12型

        ピペットケース P-12

        ピペットケース P-12

          ピペットケース P-4

          ピペットケース P-4

            メーカー 三商 東京硝子器械 アズワン ケニス ケニス
            通常価格 17,000円 9,091円 39,004円 41,212円 32,121円
            通常出荷日 2日目   6日目~   1日目   19日目   4日目  

            NEG フリージングコンテナ FC-6のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました