(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEGガスクロバイアル SVG-50 50入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEGガスクロバイアル SVG-50 50入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,650円
税込単価
38,115円

【特長】・キャップを取らずに直接シリンジが差し込めます。・ガスクロマトグラフィ...

詳細情報を確認する

型番

84-0914 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-0914

1個

34,650( 38,115円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップを取らずに直接シリンジが差し込めます。
・ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィーなどのサンプリング容器として最適。
・穴アキ白キャップ(メラミン)液状用ブチルゴム栓付
・外径(mm):40
・全長(mm):75
・容量(ml):50
・入数:50
・JR-2:該当

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEGガスクロバイアル SVG-50 50入の型番84-0914のページです。
型番84-0914に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEGガスクロバイアル SVG-50 50入

NEGガスクロバイアル SVG-50 50入

    NEGガスクロバイアル SVG-30 50入

    NEGガスクロバイアル SVG-30 50入

      NEGガスクロバイアル SVG-100 25入

      NEGガスクロバイアル SVG-100 25入

        NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入

        NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入

          マルエム スクリュー管 №1 100入

          マルエム スクリュー管 №1 100入

            試薬びん 017010シリーズ

            試薬びん 017010シリーズ

              メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン
              通常価格 34,650円 20,500円 23,975円 20,600円 8,422円 21,587円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   8日目  
              商品タイプ バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 スクリュー管瓶 試薬瓶
              容量(mL) 50 30 100 50 4 -

              NEGガスクロバイアル SVG-50 50入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました