(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEGガスクロバイアル SVG-30 50入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEGガスクロバイアル SVG-30 50入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,500円
税込単価
22,550円

【特長】・キャップを取らずに直接シリンジが差し込めます。・ガスクロマトグラフィ...

詳細情報を確認する

型番

84-0906 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-0906

1個

20,500( 22,550円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップを取らずに直接シリンジが差し込めます。
・ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィーなどのサンプリング容器として最適。
・穴アキ白キャップ(メラミン)液状用ブチルゴム栓付
・外径(mm):30
・全長(mm):70
・容量(ml):30
・入数:50
・JR-2:該当

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEGガスクロバイアル SVG-30 50入の型番84-0906のページです。
型番84-0906に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEGガスクロバイアル SVG-30 50入

NEGガスクロバイアル SVG-30 50入

    NEGガスクロバイアル SVG-50 50入

    NEGガスクロバイアル SVG-50 50入

      NEGガスクロバイアル SVG-100 25入

      NEGガスクロバイアル SVG-100 25入

        NEGバキュームバイアル SVF-3 100入

        NEGバキュームバイアル SVF-3 100入

          NEGバキュームバイアル SVF-10 50入

          NEGバキュームバイアル SVF-10 50入

            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商
            通常価格 20,500円 34,650円 23,975円 26,000円 15,200円
            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
            商品タイプ バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶
            容量(mL) 30 50 100 3 10

            NEGガスクロバイアル SVG-30 50入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました