(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルエム サンプル管 №7 50入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルエム サンプル管 №7 50入【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,987円
税込単価
10,986円

【特長】・確実な密閉性、栓の浮上りも解消したサンプリング容器です。・容量(ml...

詳細情報を確認する

型番

84-0729 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-0729

1パック

50個入り

9,987( 10,986円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・確実な密閉性、栓の浮上りも解消したサンプリング容器です。
・容量(ml):50
・胴径(㎜):35
・全長(㎜):78
・口内径(㎜):26
・入数:50
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルエム サンプル管 №7 50入の型番84-0729のページです。
型番84-0729に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルエム サンプル管 №7 50入

マルエム サンプル管 №7 50入

    マルエム サンプル管 №5 50入

    マルエム サンプル管 №5 50入

      マルエム サンプル管 №6 50入

      マルエム サンプル管 №6 50入

        サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660

        サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660

          サンプル管 No.7 容量(mL) 50 3-131-248

          サンプル管 No.7 容量(mL) 50 3-131-248

            メーカー 三商 三商 三商 ケニス ケニス
            通常価格 9,987円 5,777円 7,147円 8,924円 9,894円
            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   6日目   4日目  
            商品タイプ サンプル管瓶 サンプル管瓶 サンプル管瓶 サンプル管瓶 サンプル管瓶
            容量(mL) 50 20 30 2.2 50

            マルエム サンプル管 №7 50入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました