(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI 植物培養試験管 直口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:84-0473
IWAKI 植物培養試験管 直口 IWAKI ショクブツバイヨウシケンカン 100イリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,000円
税込価格
17,600円

【特長】外径が25mmと30mmで長さが150mmと120mmの植物培養試験管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管・チューブ
  • 品番:
    9820TST-F
  • 肉厚(mm):
    1.2
  • 備考:
    JR-1:該当
  • 内容量:
    100個(外函)

型番

84-0473 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(mm)
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

84-0473

25
150
100個(外函)

1個

16,000( 17,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
外径が25mmと30mmで長さが150mmと120mmの植物培養試験管です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IWAKI 植物培養試験管 直口

IWAKI 植物培養試験管 直口

    IWAKI 植物培養試験管 100入 TEST-F30×120 リム付

    IWAKI 植物培養試験管 100入 TEST-F30×120 リム付

      メーカー 三商 三商
      通常価格 16,000円 16,000円
      通常出荷日 2日目   2日目  
      商品タイプ 試験管・チューブ -
      品番 9820TST-F -
      肉厚(mm) 1.2 -
      備考 JR-1:該当 -
      内容量 100個(外函) -

      IWAKI 植物培養試験管 直口のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました