(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルエム ミクロチューブ №1 白 500入 ポリ栓付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルエム ミクロチューブ №1 白 500入 ポリ栓付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,000円 21,600円
税込単価
26,400円 23,760円

【特長】・容量(ml) :1・色:白・径×全長(mm):8×50・入数:500...

詳細情報を確認する

型番

84-0412 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-0412

1個

24,000円

21,600

( 23,760円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml) :1
・色:白
・径×全長(mm):8×50
・入数:500
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルエム ミクロチューブ №1 白 500入 ポリ栓付の型番84-0412のページです。
型番84-0412に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルエム ミクロチューブ №1 白 500入 ポリ栓付

マルエム ミクロチューブ №1 白 500入 ポリ栓付

    マルエム ミクロチューブ №2 白 400入 ポリ栓付

    マルエム ミクロチューブ №2 白 400入 ポリ栓付

      PPチューブ PP-10

      PPチューブ PP-10

        カウンティングチューブ LL-12

        カウンティングチューブ LL-12

          メーカー 三商 三商 ケニス ケニス
          通常価格 24,000円 20,800円 13,580円 13,580円
          通常出荷日 2日目   2日目   6日目   6日目  

          マルエム ミクロチューブ №1 白 500入 ポリ栓付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました