(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キンブル ディスポ培養試験管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キンブル ディスポ培養試験管

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,600円 ~ 22,800円  特別価格 
税込価格
16,060円 ~ 25,080円  特別価格 

【特長】・培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます・寸法的にバラエテ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
13×100
1000個

1個

14,600円

13,980

( 15,378円 )

-

16×125
1000個

1個

21,300円

19,170

( 21,087円 )

2日目

16×150
1000個

1個

22,800円

19,095

( 21,005円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます
・寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です
・上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます
・価格的にディスポ商品として考慮しています
・耐薬品性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キンブル ディスポ培養試験管

キンブル ディスポ培養試験管

    マルエム 共栓試験管・遠沈管

    マルエム 共栓試験管・遠沈管

      メーカー 三商 マルエム
      通常価格 14,600円 16,067円
      通常出荷日 2日目   1日目  
      商品タイプ 試験管・チューブ -
      包装形態 250×4個 -
      備考 JR-2:該当 -
      内容量 1000個 -

      キンブル ディスポ培養試験管のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました