(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,500円 34,307円
税込単価
44,550円 37,738円

【特長】・外径(mm):16.5・全長(mm):105・口形状:ニューリップ・...

詳細情報を確認する

型番

84-0031 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-0031

1個

40,500円

34,307

( 37,738円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径(mm):16.5
・全長(mm):105
・口形状:ニューリップ
・1目盛(ml):0.1
・目盛形式:部分
・入数:50
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入の型番84-0031のページです。
型番84-0031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入

NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入

    IWAKIネジ付試験管 茶 50入 B-TST-SCR16×100

    IWAKIネジ付試験管 茶 50入 B-TST-SCR16×100

      IWAKI 植物培養試験管 直口

      IWAKI 植物培養試験管 直口

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 40,500円 49,500円 19,000円
        通常出荷日 2日目   2日目   2日目  

        NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました