(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラスティックスライド10 22-270141(#87144)100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グラスティックスライド10 22-270141(#87144)100入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,846円
税込単価
43,831円

【特長】・10個のチャンバーがついたディスポのスライドグラスです。・ガラスに近...

詳細情報を確認する

型番

83-1829 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

83-1829

1個

39,846( 43,831円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10個のチャンバーがついたディスポのスライドグラスです。
・ガラスに近い透明度のあるプラスチック製です。
・尿沈渣やその他の体液の顕微鏡検査用です。
・番号が付けられた各チャンバーウェルは深さや容量がそろえてあり、正確な検査が可能です。
・複数の検体を同時に乗せ、連続して作業することができます。
・グリッド:付
・入数:100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラスティックスライド10 22-270141(#87144)100入の型番83-1829のページです。
型番83-1829に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラスティックスライド10 22-270141(#87144)100入

グラスティックスライド10 22-270141(#87144)100入

    グラスティックスライド10 VT87146 100入

    グラスティックスライド10 VT87146 100入

      ファインフロストスライドグラス FF-002(100枚入)

      ファインフロストスライドグラス FF-002(100枚入)

        スライドグラス Sシリーズ(100枚入)

        スライドグラス Sシリーズ(100枚入)

          158-102BL スライドケース 黒

          158-102BL スライドケース 黒

            染色バット立て 5・7個用

            染色バット立て 5・7個用

              ファインフロストスライドグラス 76×26

              ファインフロストスライドグラス 76×26

                ヘモカバーグラス 16~24×22~24(25枚入)

                ヘモカバーグラス 16~24×22~24(25枚入)

                  メーカー 三商 三商 松浪硝子工業 松浪硝子工業 WATSON 東京硝子器械 松浪硝子工業 松浪硝子工業
                  通常価格 39,846円 39,185円 1,682円 2,749円 8,170円 11,938円 1,529円 3,022円
                  通常出荷日 2日目   2日目   6日目   6日目   8日目   6日目~   6日目   2日目  

                  グラスティックスライド10 22-270141(#87144)100入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました