(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45

石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45

通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が19...

詳細情報を確認する

型番

83-1012 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

83-1012

1個

6,000( 6,600円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。
・ガラスのフタ付。
・エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。
・タイプ:標準
・光路長×幅×高さ(mm):10×10×45
・材質:ES石英ガラス
【備考】
・材質:合成石英ガラス波長545nmにて標準液にて測定したデータを添付しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45の型番83-1012のページです。
型番83-1012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45

石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45

    三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

    三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

      標準セル Q-10

      標準セル Q-10

        三商 石英セル 全面透明 50×10×45

        三商 石英セル 全面透明 50×10×45

          三商 石英セル 全面透明 1×10×45

          三商 石英セル 全面透明 1×10×45

            三商 石英セル 2面透明 50×10×45

            三商 石英セル 2面透明 50×10×45

              メーカー 三商 三商 ケニス 三商 三商 三商
              通常価格 6,000円 18,000円 6,305円 15,438円 13,341円 15,200円
              通常出荷日 2日目   19日目   4日目   7日目   12日目   2日目  

              石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました