(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
石英ウール コース 4~9μ 10g入
  • 数量スライド割引

石英ウール コース 4~9μ 10g入 (レビュー)

通常価格(税別)
5,629円
税込価格
6,192円
通常出荷日
3日目
【特長】
・石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。
・断熱材、ダストチューブ用等。
・太さ(μm):4~9
・入数(g):10

石英ウール コース 4~9μ 10g入のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    実験
    評価 5.0満足度:5.02018/01/31
    石英管に詰めて、800℃以上の高温でも使えるろ過材として利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英ウール コース 4~9μ 10g入

石英ウール コース 4~9μ 10g入

    ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

    ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

      アズラボ ガラスセル(2面透明)

      アズラボ ガラスセル(2面透明)

        石英ウール 500g入

        石英ウール 500g入

          石英セル オプティカルコンタクト

          石英セル オプティカルコンタクト

            ヘルマ(R)石英セル

            ヘルマ(R)石英セル

              ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

              ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

                ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                  PTFE基板・チップ洗浄治具

                  PTFE基板・チップ洗浄治具

                    石英ガラスセル CC-50

                    石英ガラスセル CC-50

                      メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン フロンケミカル ケニス
                      通常価格 5,629円 60,039円 2,772円 74,985円 14,177円 7,200円 48,924円 20,805円 20,983円 25,026円
                      通常出荷日 3日目   8日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目~   14日目  

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。