(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松浪カバーグラス 50×70 50入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

松浪カバーグラス 50×70 50入

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,060円
税込単価
4,466円

【特長】・規格:50×70・入数(枚):50・厚さ(mm):0.12~0.17

詳細情報を確認する

型番

83-0231 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

83-0231

1個

4,060( 4,466円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:50×70
・入数(枚):50
・厚さ(mm):0.12~0.17

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松浪カバーグラス 50×70 50入の型番83-0231のページです。
型番83-0231に関する仕様情報を記載しております。

松浪カバーグラス 50×70 50入のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
製品に
評価 4.0満足度:4.02023/06/29
自社製品に使用しました。
確かな品質で問題も不満もありません。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました