(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PYREX ビーカー 50ml
  • 数量スライド割引

PYREX ビーカー 50ml (レビュー)

通常価格(税別)
474円
税込価格
521円
通常出荷日
2日目
【特長】
・容量(ml):50
・胴外径×高さ(mm):42×56
・目盛(ml):10
・参考外箱入数:48
・JR-1:該当

PYREX ビーカー 50mlのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    シリコン型
    評価 4.0満足度:4.02023/06/30
    シリコン型を製作する際に使いました。
    目盛りも見やすくて使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。