(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合せ分液ロート 平衡型目付 ガラスコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:82-4591
共通摺合せ分液ロート 平衡型目付 ガラスコック付 キョウツウスリアワセブンエキロート50ml

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,000円 27,190円
税込単価
31,900円 29,909円

三商 試験管・ロート 共通摺合せ分液ロート 平衡型目付 ガラスコック付。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 備考:
    目盛:付/JR-1:該当

型番

82-4591 解除

Loading...

 
カタログを表示

82-4591 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
栓 (TS)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-4591

50
上部:15/25、下部:15/25

1個

29,000円

27,190

( 29,909円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 試験管・ロート 共通摺合せ分液ロート 平衡型目付 ガラスコック付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合せ分液ロート 平衡型目付 ガラスコック付の型番82-4591のページです。
型番82-4591に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合せ分液ロート 平衡型目付 ガラスコック付

共通摺合せ分液ロート 平衡型目付 ガラスコック付

    共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入

    共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入

      共通摺合せ分液ロート 円筒型 目盛付100ml 上15下15

      共通摺合せ分液ロート 円筒型 目盛付100ml 上15下15

        メーカー 三商 柴田科学 三商
        通常価格 29,000円 14,538円 21,000円
        通常出荷日 2日目~   6日目   4日目  
        商品タイプ ロート - -
        備考 目盛:付/JR-1:該当 - -

        共通摺合せ分液ロート 平衡型目付 ガラスコック付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        82-4593
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        栓 (TS)
        (mm)

        36,000円

        ( 39,600円 )
        1個 あり

        2日目

        200上部:19/38、下部:19/38

        ロートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました