(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,499円 ~ 37,100円  特別価格 
税込価格
18,149円 ~ 40,810円  特別価格 

【特長】・フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
フランジ内径(mm)
フランジ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
95×65(胴外径×高さ)
85
115

1個

16,499( 18,149円 )

2日目

500
95×120(胴外径×高さ)
85
115

1個

18,299( 20,129円 )

2日目

1000
150×120(胴外径×高さ)
120
150

1個

37,100円

33,608

( 36,969円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm

    フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

    フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

        セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

        セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

          フィルターホルダー90型用部品 ファンネル1000ml

          フィルターホルダー90型用部品 ファンネル1000ml

            U字管(塩化カルシウム管) 15φ×150㎜

            U字管(塩化カルシウム管) 15φ×150㎜

              メーカー 三商 三商 柴田科学 柴田科学 三商 ケニス
              通常価格 16,499円 15,000円 15,998円 54,024円 24,560円 950円
              通常出荷日 2日目   3日目   7日目~   8日目~   2日目   4日目  
              商品タイプ セパラブルフラスコ - セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ - -
              形状 筒型 - - - - -
              備考 JR-1:該当 - - - - -

              セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました