(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,900円
税込単価
42,790円

【特長】・フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使...

詳細情報を確認する

型番

82-4523 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-4523

1個

38,900( 42,790円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
・規格:3ツ口
・中管(TS):24/40
・側管(TS):19/38×2
・フランジ内径(mm):85
・フランジ外径(mm):115
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口の型番82-4523のページです。
型番82-4523に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口

    三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 4口

    三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 4口

      三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

      三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

        平面摺合セパラブルカバー 形状 三口 3-347-084

        平面摺合セパラブルカバー 形状 三口 3-347-084

          SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

          SPCセパラブルカバー バンド式 85mm

            セパラブルカバー(平面摺合タイプ)

            セパラブルカバー(平面摺合タイプ)

              SPCセパラブルカバー 120mm

              SPCセパラブルカバー 120mm

                三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

                三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口

                  SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                  SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                    SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                      SPCセパラブルカバー 85mm

                      SPCセパラブルカバー 85mm

                        メーカー 三商 三商 三商 ケニス 柴田科学 アズワン 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                        通常価格 38,900円 63,599円 39,500円 24,000円 19,087円 13,842円 20,209円 26,000円 53,215円 37,573円 14,511円
                        通常出荷日 3日目   2日目   2日目   6日目   7日目~   1日目~   7日目~   2日目   8日目   7日目   1日目~  

                        三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました