(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,800円 ~ 26,800円
税込価格
26,180円 ~ 29,480円

【特長】・外側をETFEでコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します・E...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フラスコ類
  • 型式:
    丸底
  • ボールジョイント:
    S-35
  • 備考:
    JR-1:該当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
110×150(球外径×高さ)

1個

23,800( 26,180円 )

2日目

1000
137×170(球外径×高さ)

1個

26,800( 29,480円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外側をETFEでコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します
・ETFEコートは耐薬品、耐熱性(150℃)に優れかつ透明度も損ないません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000ml

球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000ml

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

      メーカー 三商 柴田科学
      通常価格 23,800円 60,010円
      通常出荷日 2日目   7日目~  
      商品タイプ フラスコ類 セパラブルフラスコ
      型式 丸底 -
      ボールジョイント S-35 -
      備考 JR-1:該当 -

      球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000mlのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました