(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高真空ニードルバルブ付き滴下管 15/25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高真空ニードルバルブ付き滴下管 15/25

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,500円
税込価格
25,850円

【特長】・接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性...

詳細情報を確認する

型番

82-4291 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

82-4291

1個

23,500( 25,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。
・軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
・微量調整機能付
・摺合せ規格:15/25
・枝管径(mm):8φ
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高真空ニードルバルブ付き滴下管 15/25

高真空ニードルバルブ付き滴下管 15/25

    共通摺合せ高真空バルブ付き排気管 15/25・19/38

    共通摺合せ高真空バルブ付き排気管 15/25・19/38

      共通摺合せ高真空ストレートバルブ ニードルバルブ付き上下24/40

      共通摺合せ高真空ストレートバルブ ニードルバルブ付き上下24/40

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 23,500円 17,200円 33,700円
        通常出荷日 2日目   4日目   2日目  

        高真空ニードルバルブ付き滴下管 15/25のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました