(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:82-4201
透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42 トウメイスリアワセ3ホウコック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,000円 25,025円
税込単価
28,600円 27,528円

三商 ガラス機器・器具類 透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29...

詳細情報を確認する

型番

82-4201 解除

Loading...

 
カタログを表示

82-4201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
共通摺合せ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-4201

15/25

1個

26,000円

25,025

( 27,528円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 ガラス機器・器具類 透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42の型番82-4201のページです。
型番82-4201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42

透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42

    三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

    三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

      共通摺合せ三方コック PTFEコック付

      共通摺合せ三方コック PTFEコック付

        三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

        三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 26,000円 22,000円 11,500円 23,000円
          通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   2日目  
          商品タイプ コック - コック -
          材質 【ガラス】ガラス - - -
          規格 三方 - PTFEコック付 -
          枝管径(mm) Φ8 - 8 -
          備考 JR-1:該当 - JR-1:該当 -

          透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          82-4204
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          共通摺合せ

          32,000円

          ( 35,200円 )
          1個 あり

          3日目

          29/42

          コックカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました