(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 100ml 29/42-19/38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 100ml 29/42-19/38

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,400円
税込単価
25,740円

【特長】・容量(ml):100・中管摺合せ:29/42・側管摺合せ:19/38...

詳細情報を確認する

型番

82-4012 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-4012

1個

23,400( 25,740円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):100
・中管摺合せ:29/42
・側管摺合せ:19/38
・胴外径(mm):65
・高さ(mm):145
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 100ml 29/42-19/38の型番82-4012のページです。
型番82-4012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 100ml 29/42-19/38

三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 100ml 29/42-19/38

    三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 500ml 29/42-19/38

    三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 500ml 29/42-19/38

      透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000ml

      透明摺合せ四ッ口フラスコ 300ml/1000ml

        SPC連結管 クライゼン形

        SPC連結管 クライゼン形

          SPC分留頭 枝管付

          SPC分留頭 枝管付

            メーカー 三商 三商 三商 柴田科学 柴田科学
            通常価格 23,400円 27,300円 42,300円 14,547円 10,900円
            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   7日目~   7日目~  

            三商 透明摺合せ三ッ口フラスコ 100ml 29/42-19/38のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました