(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,199円
税込単価
22,219円

【特長】・ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。・ノズルはPF...

詳細情報を確認する

型番

82-3773 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-3773

1個

20,199( 22,219円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
・ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
・冷却部長さ(mm):300
・共通摺合せ上部:24/40
・共通摺合せ下部:24/40
・吸引口外径(mm):φ8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40の型番82-3773のページです。
型番82-3773に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

    三商 共通摺合せ冷却管 玉入 ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

    三商 共通摺合せ冷却管 玉入 ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40

      三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25

      三商 共通摺合せ冷却管 ジムロート ネジ式ノズルタイプ300 上下15/25

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 20,199円 21,899円 23,399円
        通常出荷日 2日目   2日目   2日目  

        三商 共通摺合せ冷却管 リービッヒ ネジ式ノズルタイプ300 上下24/40のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました