(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 共通摺合せ真空トラップ ネジ式ノズルタイプ 34/45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 共通摺合せ真空トラップ ネジ式ノズルタイプ 34/45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,400円
税込単価
44,440円

【特長】・ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。・ノズルの方向を自由に決め...

詳細情報を確認する

型番

82-3765 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-3765

1個

40,400( 44,440円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。
・ノズルの方向を自由に決められます。
・ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
・中管径:10
・外筒径×長さ※(mm):38×180
・(TS)規格:34/45
・ノズル外径:φ8mm
・ネジ規格:GL14
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 共通摺合せ真空トラップ ネジ式ノズルタイプ 34/45の型番82-3765のページです。
型番82-3765に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 共通摺合せ真空トラップ ネジ式ノズルタイプ 34/45

三商 共通摺合せ真空トラップ ネジ式ノズルタイプ 34/45

    SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

    SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

      共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

      共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

        共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

        共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

          三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付

          三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付

            透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付

            透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付

              SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

              SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

                メーカー 三商 柴田科学 三商 三商 三商 三商 柴田科学
                通常価格 40,400円 18,432円 15,400円 13,600円 38,399円 30,898円 17,498円
                通常出荷日 2日目   7日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   7日目~  

                三商 共通摺合せ真空トラップ ネジ式ノズルタイプ 34/45のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました