(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合せナス型フラスコ 二口 100ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合せナス型フラスコ 二口 100ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,600円
税込単価
11,660円

【特長】・容量(ml):100・中管(TS):29/42・側管(TS):15/...

詳細情報を確認する

型番

82-3371 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-3371

1個

10,600( 11,660円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):100
・中管(TS):29/42
・側管(TS):15/25
・胴外径×高さ(mm):φ63×132
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合せナス型フラスコ 二口 100mlの型番82-3371のページです。
型番82-3371に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合せナス型フラスコ 二口 100ml

共通摺合せナス型フラスコ 二口 100ml

    共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml

    共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml

      透明摺合せナス型フラスコ 二口 200ml

      透明摺合せナス型フラスコ 二口 200ml

        共通摺ナスフラスコロータリー用 2000ml 栓29/42

        共通摺ナスフラスコロータリー用 2000ml 栓29/42

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 10,600円 13,999円 18,000円 19,792円
          通常出荷日 2日目   3日目   2日目   2日目  

          共通摺合せナス型フラスコ 二口 100mlのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました