(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商印 共通摺合せ分留管 ヴィグリュー300 19/38 24/40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商印 共通摺合せ分留管 ヴィグリュー300 19/38 24/40

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,000円
税込価格
50,600円

【特長】・カラム長(mm):300・上部(TS):19/38・下部(TS):2...

詳細情報を確認する

型番

82-3359 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

82-3359

1個

46,000( 50,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラム長(mm):300
・上部(TS):19/38
・下部(TS):24/40
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商印 共通摺合せ分留管 ヴィグリュー300 19/38 24/40

三商印 共通摺合せ分留管 ヴィグリュー300 19/38 24/40

    共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

    共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

      共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

      共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

        三商 透明摺合せ冷却管 リービッヒ200 上下15/25

        三商 透明摺合せ冷却管 リービッヒ200 上下15/25

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 46,000円 15,400円 13,600円 13,000円
          通常出荷日 3日目   2日目   2日目   2日目  

          三商印 共通摺合せ分留管 ヴィグリュー300 19/38 24/40のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました