(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凝縮トラップ 50ml 普通摺 4162-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凝縮トラップ 50ml 普通摺 4162-01

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,400円
税込価格
37,840円

【特長】・従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、...

詳細情報を確認する

型番

82-3241 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

82-3241

1個

34,400( 37,840円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、この凝縮トラップを使用することで回収効率が大幅にアップされます!
・スクリュージョイント式ガラスノズルを採用しておりますので真空ホース等の脱着が容易に行えます。また、0リングはバイトン製ですので耐薬品性に優れております。
・容量(ml):50
・胴長L(mm):230
・L5(mm):50
・L6(mm):45
・L7(mm):30
・胴径D1(mm):46
・摺合(TS):14/25
・枝径(mm):φ10
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凝縮トラップ 50ml 普通摺 4162-01

凝縮トラップ 50ml 普通摺 4162-01

    Fine 真空トラップ 枝外径Φ10/Φ15

    Fine 真空トラップ 枝外径Φ10/Φ15

      共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

      共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

        メーカー 三商 東京硝子器械 クライミング
        通常価格 34,400円 11,890円 17,908円
        通常出荷日 4日目   2日目~   1日目  

        凝縮トラップ 50ml 普通摺 4162-01のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        トラップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました