(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合せ三口フラスコ 50/200/500/1000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合せ三口フラスコ 50/200/500/1000ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,500円
税込単価
15,950円

三商 ガラス機器・器具類 共通摺合せ三口フラスコ 50/200/500/100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フラスコ類
  • 規格:
    三口
  • 共通摺合せ:
    29/42(中管) 19/38(側管)
  • 備考:
    JR-1:該当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

82-3147 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-3147

200
80×160(胴外径×高さ)

1個

14,500( 15,950円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 ガラス機器・器具類 共通摺合せ三口フラスコ 50/200/500/1000ml。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合せ三口フラスコ 50/200/500/1000mlの型番82-3147のページです。
型番82-3147に関する仕様情報を記載しております。

共通摺合せ三口フラスコ 50/200/500/1000mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました