(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

桐山ロート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:82-2108
桐山ロート キリヤマロート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【特長】容量が150mLで適用濾紙径がФ60mmの桐山ロートです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 容量(ml):
    150
  • 詳細タイプ:
    ブフナロート型
  • 適用濾紙径(mm):
    Ф60
  • 備考:
    JR-1:該当

型番

82-2108 解除

Loading...

 
カタログを表示

82-2108 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
足 (TS)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-2108

SU-60
19/28

1個

15,000( 16,500円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
容量が150mLで適用濾紙径がФ60mmの桐山ロートです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

桐山ロートの型番82-2108のページです。
型番82-2108に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
82-2098
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品番 足 (TS)
(mm)

14,500円

( 15,950円 )
1個 あり

2日目

SB-6015/25

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました