(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分液ロート 球型 PTFEコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC分液ロート 球型 PTFEコック付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,500円 ~ 27,000円  特別価格 
税込価格
14,850円 ~ 29,700円  特別価格 

三商 試験管・ロート SPC分液ロート 球型 PTFEコック付。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 備考:
    JR-1:該当

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
栓 (TS)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
SPC24

1個

13,500( 14,850円 )

2日目

1000
SPC29

1個

27,000円

25,987

( 28,586円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 試験管・ロート SPC分液ロート 球型 PTFEコック付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分液ロート 球型 PTFEコック付

SPC分液ロート 球型 PTFEコック付

    三商印 SPC分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 1L

    三商印 SPC分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 1L

      東京硝子器械 テストチューブ ナチュラル

      東京硝子器械 テストチューブ ナチュラル

        IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10

        IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10

          メーカー 三商 三商 東京硝子器械 三商
          通常価格 13,500円 28,000円 8,427円 19,250円
          通常出荷日 2日目   2日目   3日目   2日目  
          商品タイプ ロート - - -
          備考 JR-1:該当 - - -

          SPC分液ロート 球型 PTFEコック付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ロートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました