(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰高シャーレー 焼口 150×150㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腰高シャーレー 焼口 150×150㎜

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,922円
税込価格
16,414円

【特長】・身の外径×高さ(mm):150×150・JR-2:該当

詳細情報を確認する

型番

82-1822 解除

Loading...

【特長】
・身の外径×高さ(mm):150×150
・JR-2:該当
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

82-1822

1個

14,922( 16,414円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・身の外径×高さ(mm):150×150
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰高シャーレー 焼口 150×150㎜

腰高シャーレー 焼口 150×150㎜

    腰高シャーレー 焼口 75×30㎜

    腰高シャーレー 焼口 75×30㎜

      腰高シャーレー 焼口 120×75㎜

      腰高シャーレー 焼口 120×75㎜

        Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm

        Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 14,922円 2,972円 7,440円 19,840円
          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目  
          商品タイプ シャーレ・ディッシュ シャーレ・ディッシュ - -
          サイズ(mm) 身の外径×高さ:150×150 身の外径×高さ:75×30 - -

          腰高シャーレー 焼口 150×150㎜のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました