(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰高シャーレー 焼口 120×75㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腰高シャーレー 焼口 120×75㎜

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,440円
税込単価
8,184円

【特長】・身の外径×高さ(mm):120×75・JR-2:該当

詳細情報を確認する

型番

82-1816 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-1816

1個

7,440( 8,184円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・身の外径×高さ(mm):120×75
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰高シャーレー 焼口 120×75㎜の型番82-1816のページです。
型番82-1816に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰高シャーレー 焼口 120×75㎜

腰高シャーレー 焼口 120×75㎜

    腰高シャーレー 焼口 75×30㎜

    腰高シャーレー 焼口 75×30㎜

      腰高シャーレー 焼口 150×150㎜

      腰高シャーレー 焼口 150×150㎜

        Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm

        Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 7,440円 2,972円 14,922円 19,840円
          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目  

          腰高シャーレー 焼口 120×75㎜のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました