(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,840円 ~ 52,920円  特別価格 
税込価格
21,824円 ~ 58,212円  特別価格 

三商 培養用品 Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径×高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
210×58

1個

19,840( 21,824円 )

2日目

240×70

1個

26,720( 29,392円 )

2日目

  • 注文停止中
300×90

1個

52,920円

45,278

( 49,806円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 培養用品 Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm

Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mm

    腰高シャーレー 焼口 120×75㎜

    腰高シャーレー 焼口 120×75㎜

      メーカー 三商 三商
      通常価格 19,840円 7,800円
      通常出荷日 2日目   2日目  
      商品タイプ シャーレ・ディッシュ -
      備考 JR-2:該当 -

      Hペトリシャーレー 焼口 210/240/300mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました