(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商印 硝子フィルター 球形 9G-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商印 硝子フィルター 球形 9G-2

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,900円 20,610円
税込単価
25,190円 22,671円

【特長】・板直径(mm):65・枝管径(mm):12・標準最大孔径 単位ミクロ...

詳細情報を確認する

型番

82-1584 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-1584

1個

22,900円

20,610

( 22,671円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板直径(mm):65
・枝管径(mm):12
・標準最大孔径 単位ミクロン(μ):40~50
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三商印 硝子フィルター 球形 9G-2の型番82-1584のページです。
型番82-1584に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商印 硝子フィルター 球形 9G-2

三商印 硝子フィルター 球形 9G-2

    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3

    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3

      メーカー 三商 三商
      通常価格 22,900円 22,900円
      通常出荷日 2日目   2日目  

      三商印 硝子フィルター 球形 9G-2のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました