(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI 分液ロート スキーブ型 TFコック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:82-1374
IWAKI 分液ロート スキーブ型 TFコック IWAKI ブンエキロート スキーブガタ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,133円 18,185円
税込単価
21,046円 20,004円

三商 試験管・ロート IWAKI 分液ロート スキーブ型 TFコック。

詳細情報を確認する

型番

82-1374 解除

Loading...

 
カタログを表示

82-1374 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
品番
栓 (TS)(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-1374

200
6402FS200R
24/30
コックNo.:16/JR-1:該当

1個

19,133円

18,185

( 20,004円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 試験管・ロート IWAKI 分液ロート スキーブ型 TFコック。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IWAKI 分液ロート スキーブ型 TFコックの型番82-1374のページです。
型番82-1374に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IWAKI 分液ロート スキーブ型 TFコック

IWAKI 分液ロート スキーブ型 TFコック

    IWAKI 分液ロート 球型 6341FS300R TFコック

    IWAKI 分液ロート 球型 6341FS300R TFコック

      メーカー 三商 三商
      通常価格 19,133円 16,522円
      通常出荷日 2日目~   2日目  
      商品タイプ ロート -

      IWAKI 分液ロート スキーブ型 TFコックのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      82-1377
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (ml)
      品番 栓 (TS)
      (mm)
      備考

      39,889円

      ( 43,878円 )
      1個 あり

      2日目

      10006402FS1000R29/32コックNo.:20/JR-1:該当

      ロートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました