(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI 分液ロート 球型 6341FS300R TFコック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IWAKI 分液ロート 球型 6341FS300R TFコック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,522円
税込価格
18,174円

【特長】・容量(ml):300・栓:24/30・コックNo.:18・JR-1:...

詳細情報を確認する

型番

82-1364 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

82-1364

1個

16,522( 18,174円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):300
・栓:24/30
・コックNo.:18
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IWAKI 分液ロート 球型 6341FS300R TFコックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました