(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,200円
税込単価
42,020円

【特長】・精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧がで...

詳細情報を確認する

型番

82-1191 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-1191

1個

38,200( 42,020円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。
・噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
・規格:白
・容量(ml):30
・カップ径(mm):23
・吸引口外径(mm):8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30mlの型番82-1191のページです。
型番82-1191に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30ml

三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30ml

    ガラスろ過器 1G るつぼ形

    ガラスろ過器 1G るつぼ形

      吸引ろ過瓶

      吸引ろ過瓶

        メーカー 三商 柴田科学 アズワン
        通常価格 38,200円 4,638円 9,306円
        通常出荷日 2日目   4日目~   1日目   当日出荷可能

        三商印 硝子製噴霧器 白 M型 30mlのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました