(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円
税込単価
24,200円

【特長】・冷却部長さ(mm):200・(TS)上部:15/25・(TS)下部:...

詳細情報を確認する

型番

82-1065 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-1065

1個

22,000( 24,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却部長さ(mm):200
・(TS)上部:15/25
・(TS)下部:15/25
・ノズルゴム止め外径(mm):φ8
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25の型番82-1065のページです。
型番82-1065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25

共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25

    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部19/38 下部19/38

    共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部19/38 下部19/38

      三商 透明摺合せ冷却管 ジムロート200 上下15/25

      三商 透明摺合せ冷却管 ジムロート200 上下15/25

        三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜

        三商印 冷却器 蛇管(グラハム)450㎜

          共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

          共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

            共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

            共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

              メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商
              通常価格 22,000円 24,000円 23,599円 14,600円 18,600円 16,400円
              通常出荷日 3日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目  

              共通冷却器ジムロート 200㎜ 上部15/25 下部15/25のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました