(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:82-1059
共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40) キョウツウレイキャクキ タマイリ 300㎜

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,400円
税込単価
16,940円

三商 ガラス機器・器具類 共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    抽出器・冷却器
  • 冷却部長さ(mm):
    300
  • ノズルゴム止め外径(mm):
    Φ8
  • 備考:
    JR-1:該当

型番

82-1059 解除

Loading...

 
カタログを表示

82-1059 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
共通摺合せ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-1059

19/38(上部) 19/38(下部)

1個

15,400( 16,940円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 ガラス機器・器具類 共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)の型番82-1059のページです。
型番82-1059に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)

    共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

    共通冷却器 玉入 200㎜ 上部15/25 下部15/25

      三商 透明摺合せ冷却管 リービッヒ200 上下15/25

      三商 透明摺合せ冷却管 リービッヒ200 上下15/25

        三商印 共通摺合せ分留管 ヴィグリュー300 19/38 24/40

        三商印 共通摺合せ分留管 ヴィグリュー300 19/38 24/40

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 15,400円 13,600円 13,000円 46,000円
          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目  
          商品タイプ 抽出器・冷却器 - - -
          冷却部長さ(mm) 300 - - -
          ノズルゴム止め外径(mm) Φ8 - - -
          備考 JR-1:該当 - - -

          共通冷却器 玉入 上部19/38 下部(19/38・24/40)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          82-1060
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          共通摺合せ

          15,800円

          ( 17,380円 )
          1個 あり

          2日目

          19/38(上部) 24/40(下部)

          冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました