(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合せトラップ球 傾斜型 φ53側15/25下15/25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合せトラップ球 傾斜型 φ53側15/25下15/25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,000円
税込単価
28,600円

【特長】・球径(φmm):53・側部:15/25・下部:15/25・角度:約7...

詳細情報を確認する

型番

82-0976 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-0976

1個

26,000( 28,600円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・球径(φmm):53
・側部:15/25
・下部:15/25
・角度:約75°-105°
・長さ(mm):200
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合せトラップ球 傾斜型 φ53側15/25下15/25の型番82-0976のページです。
型番82-0976に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合せトラップ球 傾斜型 φ53側15/25下15/25

共通摺合せトラップ球 傾斜型 φ53側15/25下15/25

    三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25

    三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25

      メーカー 三商 三商
      通常価格 26,000円 17,400円
      通常出荷日 2日目   4日目  

      共通摺合せトラップ球 傾斜型 φ53側15/25下15/25のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      トラップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました